Servo for Japan

LAPP

第一弾として、SIEMENS®サーボモータ標準規格に準拠品を取り揃えました。SIEMENS®ハーネスラインナップは224点、SIEMENS®のあらゆるモーターとドライブに適合可能です。ハーネス長は0.5m / 5M / 10M / 20M / 50Mを標準とし、それ以外のハーネス長もフレキシブルに対応します。

技術データと詳しい仕様をご覧になりたい方は、

無料のホワイトペーパーを入手しましょう!

多様な市場に対応可能なサーボケーブルアッセンブリに対する弊社の
最新の考察をご覧いただけます。LAPPがどのようにしてお客様の
製造コスト削減をお手伝いさせていただくかを詳細に記載しております。

卓越した性能: コネクタ

LAPPの画期的なコネクタデザインによってコンタクトシールドが360°となったため、最大6dbの卓越したEMC遮蔽性能(従来のケーブルアッセンブリより4倍向上)が実現。

画期的なデザイン: ケーブル

動力に加えブレーキ信号用ツイストペア(シールド付・ドレインワイヤ付)のケーブルデザインでコネクタもいたずら防止付き。

LAPPの世界標準品質

LAPP独自の出荷前検査により高品質な標準規格品をご提供いたします。
・外観検査
・ピンアサイン
・導通検査
・アーシングテスト
・トレサビリティ
・高圧テスト
(サーボ動力のみ1000V印加)

LAPPを選ぶ理由

用途に応じて多彩な製品が選べます

3つの異なる性能クラスのケーブルからお選びください

LAPPでは、Basic Line、Core LineおよびExtended LineにSIEMENS® に準拠したケーブルをご用意しておりますので、無動作や動きが遅い用途から、運動・加速が大きい用途まで、お客様が必要とされるサーボシステムの条件に適合します。

お客様のニーズに合うように作られたソリューション

顧客サービスと柔軟性は、私どもにとって何よりも大切です。

弊社では、多彩なケーブルアッセンブリを迅速にお届けしており、人気が高い一部のSIEMENS®製品については、翌日配送を行っております。弊社は緊密なグローバルネットワークと豊富な在庫を擁しておりますので、お客様は、いつでも、需要の増大に柔軟に対応することが可能です。

高い信頼をいただいている技術的専門知識

60年にわたって業界をリードしてきたLAPPの技術をご活用ください

弊社の製品は、お客様のお手元に届くまでに、ハーネシングとドラッグチェーン条件に関する大規模な社内検査を行っています!この検査は、トップメーカーとして、弊社が60年以上にわたって培ってきたケーブルとコネクタの技術知識に基づいて設計されています。

ワンストップの拡張可能なサーボアッセンブリ・ソリューション

サーボアッセンブリはこれ一つにお任せ

弊社は、サーボケーブルアッセンブリのトップメーカーとして、主要なサーボシステムメーカーから人気の高いサーボ標準規格品を提供しています。時間と組み立てのコストを節減するために、LAPPの社内施設と能率化されたサプライヤーをご活用ください。また、弊社の既成ソリューションを用いれば、お客様が必要としているものを簡単に探し当てることができます。

ÖLFLEX® CONNECT Servo
Basic Line Core Line Extended Line
アッセンブリの種類 - 半自動化されたアッセンブリ 従来のアッセンブリ
新型のいたずら防止コネクタにも対応
サポート可能な最大移動距離 10m 10m 100m
静的な用途
動的な用途
極めて激しい動作が連続する場合
特注の長さをご用意できます