Alflex for Korea

ÖLFLEX® Solar Al Flex 제품 소개

안심하고 설치하십시오

태양광 발전 시설 용도로 제조되지 않은 일반 케이블은 장기간 사용했을 때 훼손, 화재 또는 전압 감소의 위험이 있을 수 있습니다. 신제품 ÖLFLEX® Solar Al Flex 케이블은 가볍고 비용 효율적인 솔루션으로 실내 및 실외 태양광 발전 시스템을 위해 만들어진 방수 케이블입니다.

안전성과 다용도

우수한 작업성

다용도의 가벼운 알루미늄 도체는 다루기가 쉬우며, 지붕 위 설치와 같이 무게에 민감한 경우에 아주 적합합니다.

내구성

장기간 내구성 제공

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX 는 높은 열 안전성과 우수한 절연 저항을 보입니다.

효율적인 비용

경제적인 성능 유지

구리 케이블보다 저렴하여 비용 효율성 및 관리 비용면에서
우수합니다.

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX

태양 광 케이블

제품 특징

  • 우수한 내마모성 및 UV 저항성
  • 높은 열 안전성
  • 무할로겐 및 난연성
  • 산성 및 알칼리 저항성
  • 저공해

장점

  • 구리 도체보다 저렴한 알루미늄 도체 사용
  • 구리 도체보다 가벼운 알루미늄 도체를 사용하여 간편하게 설치 가능
  • 유연한 알루미늄 도체(5등급) 사용으로 우수한 작업성
  • 새로운 TÜV 인증 기준인 EN50618에 부합하는 절연 및 피복제 사용
  • 박공형 절연 저항과 열 안전성을 통한 우수한 내구성

적용 범위

  • 태양광 모듈 사이의 케이블링 및 모듈 스트링 사이의 연장 케이블로 사용 가능
  • 박공 지붕 및 평평한 지붕에 설치한 태양광 발전 시스템
  • 태양광 발전소 및 태양광 파크
기술 데이터
 
전도체 스트랜딩
ISO 6722-2-B에 부합하는 알루미늄
전도체의 미세한 와이어 케이블
최소 곡률 반경
고정식 설치: 5 x 케이블 직경
정격 전압
DC U0 : 1500 V
테스트 전압
AC 6500 V
온도 범위
고정 설치: 영하 40도~영상 120도
최대 도체 온도
 

이메일: dowoomi@lappgroup.com 연락처: 1644-7865