Alflex for China

推介ÖLFLEX® Solar Al Flex

无忧满足安装挑战

标准电缆不能满足光伏应用, 长期使用可能会导致快速老化, 提高火灾风险或导致电压下降。新型ÖLFLEX® Solar Al Flex电缆是一款即轻便又具有高性价比的解决方案, 可为室内和室外的光伏设备提供耐气候变化的布线安装。

安全&多用途

卓越的工作性能

高柔性且轻便的铝质导体更易于操作, 非常适用于注重重量要求的应用场合, 例如: 屋顶安装

耐用

长久的可靠性

铝质材料具有高热稳定性和优于铜导体的绝缘电阻, 使得性能有所优化

经济性

高性价比

比铜导体更具性价比, 同时降低相应的维护成本

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX

太阳能电缆

产品特征

  • 比铜导体更具性价比
  • 高热稳定性
  • 无卤阻燃
  • 耐酸碱性
  • 低烟密度

优势

  • 选用铝导体,较铜导体更经济
  • 轻质铝导体相较于铜导体更易于安装
  • 高柔性的铝导体(Class 5级), 具有高度可塑性
  • 使用符合最新TÜV认证标准EN50618的绝缘护套组合
  • 高绝缘电阻和热稳定性令产品耐用性高

应用范围

  • 用于太阳能模块之间的电缆连接以及模块串连之间的延长电缆
  • 坡顶和平顶的光伏系统
  • 光伏电站和太阳能园区
技术参数
 
导体绞合
依据ISO 6722-2-B标准的
细铝丝绞合导体
最小弯曲半径
固定安装: 5x电缆直径
额定电压
DC U0 : 1500 V
测试电压
AC 6500 V
温度范围
固定安装: -40ºC至120ºC
最高导体温度
 

电子邮箱: marketing@lappgroup.com.cn 电话: +86-21-6440 0833